전기 및 엔지니어링운전실 디스플레이 및 게이지운전실 게이지7E-1246: 2000KΩ 엔진 속도 제어 전위차계
전기 및 엔지니어링운전실 디스플레이 및 게이지운전실 게이지7E-1246: 2000KΩ 엔진 속도 제어 전위차계
7E-1246: 2000KΩ 엔진 속도 제어 전위차계

전자식 조절기 제어 패널에 사용되는 퓨즈용 Cat® 2000KΩ 엔진 속도 제어 전위차계

브랜드: Cat

제품 이미지
7E-1246: 2000KΩ 엔진 속도 제어 전위차계
7E-1246: 2000KΩ 엔진 속도 제어 전위차계
7E-1246: 2000KΩ 엔진 속도 제어 전위차계
7E-1246: 2000KΩ 엔진 속도 제어 전위차계
7E-1246: 2000KΩ 엔진 속도 제어 전위차계

전자식 조절기 제어 패널에 사용되는 퓨즈용 Cat® 2000KΩ 엔진 속도 제어 전위차계

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 7E-1246 사양
전력량(와트): 2W
더 보기
부품 번호 7E-1246의 호환 가능 모델

발전기 세트

C18 GEN SE 3508 G3406 3412C C32 G3516 3412 3456 3406C G3306 3406E 3516 C18 3306B 3516B C15 3508B 3512 C13 C32 GENSET G3412 3512B

선박용 엔진

3516 3508

가스 엔진

G3412 G3408 G3406 G3512 G3516 G3508 G3304 G3306

발전기

SR4 SR4B

발전기 세트 엔진

3406C 3306 3304 3406B 3508 3412 3456 3304B C15 GEN SE 3208 3408B 3408C 3408 3412C 3512 3114 3516

개폐기

EPIC

전력 모듈

3516C PM3516 PM3512 C32 PMG3516 PM3508

산업용 엔진

3306 D333C

OEM 솔루션

3412C

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료