제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
재생
반품 불가
키트
교체 완료
부품 번호 7T-9370에 대한 설명
설명: 유성기어 변속기 세트에 사용하기 위한 기어.
특성: • 소재: 경화강 • 스퍼 기어 이빨 수: 51 • 내부 스플라인 이빨 수: 51 • Cat 기어는 Cat 장비에서 발생하는 부하와 일치하는 정확한 사양에 따라 엄선된 재료로 가공됩니다. 이 제품은 케이스 침탄, 질화 및 유도 담금질을 포함하여 특별하고 경우에 따라서는 독점적인 열 처리 공정을 사용하여 제조됩니다. Cat 기어는 동력 밀도, 즉 크기 대비 전달할 수 있는 동력의 양이 업계에서 가장 높으며, 재사용성을 염두에 두고 설계되었습니다. 그 결과, 내구성이 향상되고 전체 장비 운영 비용이 절감됩니다.
작업: Cat 기어는 용도에 맞게 제작되어 모든 구동 트레인 부품이 하나의 계통으로 함께 작동하고 함께 마모됩니다. 자세한 내용은 소유자 매뉴얼을 참조하거나 현지 Cat 지점에 문의하십시오.
경고:이 제품은 비소를 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 비소는 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
부품 번호 7T-9370 사양
측정 단위
미국
미터법
자재 설명:
강철
외부 직경(in):
5.259
내부 직경(in):
3.111
길이(인치):
1.118
Material:
Low Alloy Steel
부품 번호 7T-9370의 호환 가능 모델
도섭 트랙터
D7R II
배관
583R PL72 578 572R 572R II
리퍼
7 6
매립용 콤팩터
816F II 816K 816 816B 816F
윈치
57H 56 56H
엔진 - 산업용
3516B
트랙형 트랙터
D6H XL D7R D6H XR D6T XW D6T LGP D7H D6R III D6T XL D7R SERIES D6GC D6H II D6R STD D7R LGP D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D7R II D6R XL D6R D6T D6R LGP D6R II D7R XR D6H
토양 다짐 장비
815F II 815K 815B 815 815F
동력전달장치
TR35E44-C9.3B
휠 로더
972G II 966F II 980G II 972G 980C 980F 972H 972K 980H 980G 972M 972 972L 980L 980K 980M 814K 980 966D 966F 966E 966H 966G 980GC 970F 966G II 980F II
불도저
6 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU 7S LGP
휠 도저
814F II 814K 814F 814 814B
변속기
TR35
OEM 솔루션
TR35E44-C9.3BL
장착 - 장비에 맞는 제품 확인
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.
장착 - 장비에 맞는 제품 확인
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.
부품을 찾으려면 장비 추가
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.
부품을 찾으려면 장비 추가
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.