Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

전기 및 엔지니어링전력배터리배터리 구성품7W-0408: Battery Charger
전기 및 엔지니어링전력배터리배터리 구성품7W-0408: Battery Charger
7W-0408: Battery Charger

Cat® Battery Charger (24 V)(10 AMP)

브랜드: Cat

제품 이미지
7W-0408: Battery Charger
7W-0408: Battery Charger

Cat® Battery Charger (24 V)(10 AMP)

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 7W-0408 사양

측정 단위

미국미터법
Voltage (volts): 24 DC
Height (in): 14.2
Height (mm): 361.9
Width (in): 8.1
Length (mm): 311.2
Width (mm): 206.4
Length (in): 12.3
Material: Carbon Steel
더 보기
부품 번호 7W-0408의 호환 가능 모델

발전기 세트

G3516 G3512 G3508 G3516B 3516 C18 3508B 3512 3512B C27 C32 3516C 3516B

선박용 엔진

3512C 3516 3512E 3512 3508 C18 D379A D379B D399 3208 3508C 3306B 3512B C32 3408B 3304 3412E 3306 3304B 3412 3408 C12 MARINE 3516B 3516C 3516E

석유 엔진

3516 3516C 3512C 3512B

발전기 세트 엔진

3406C 3306 3304 3406B D379B 3412 3208 3408B 3408C 3412C 3516B D398B 3508 3304B D399 G3512 3406 3408 3116 3512 3516 3306B

엔진

3516C 3516E C32B INDUSTRIAL G3406 C27 INDUSTRIAL 3512E 3512C

석유 패키지

TH48-E70 C18

가스 엔진

G398 G3306B G3508B G342C G3304 G3306 G3412 G3408B G3408 G3406 G3512 G3516 G3508

발전기

SR4

굴삭기

M325C

선박용 보조

3516C 3512C 3508B 3508C C32 3508

기관차 엔진

C32 C27

선박 동력전달장치

C12

회전식 커터

RC7

유압 제어장치

48

산업용 엔진

3304 3306 C32 3176B 3516B 3516C 3412 C27 D398B 3406 3512 3516 3408B 3408C 3512E 3512B 3512C 3508 D398 D399 C32B D379 D379B

엔진 - 장비

3408 3208

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료