Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치너트7Y-4695: M80x2 나사산 실린더 특수 잠금 너트
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치너트7Y-4695: M80x2 나사산 실린더 특수 잠금 너트
7Y-4695: M80x2 나사산 실린더 특수 잠금 너트

Cat® 특수 잠금 너트는 실린더와 유압 구성 요소를 고정하는 나사산 패스너로 유압 시스템에서 안전하고 안정적인 연결을 제공합니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
7Y-4695: M80x2 나사산 실린더 특수 잠금 너트
7Y-4695: M80x2 나사산 실린더 특수 잠금 너트
7Y-4695: M80x2 나사산 실린더 특수 잠금 너트
7Y-4695: M80x2 나사산 실린더 특수 잠금 너트
7Y-4695: M80x2 나사산 실린더 특수 잠금 너트

Cat® 특수 잠금 너트는 실린더와 유압 구성 요소를 고정하는 나사산 패스너로 유압 시스템에서 안전하고 안정적인 연결을 제공합니다.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 7Y-4695 사양

측정 단위

미국미터법
잠금 장치: 나일론 인서트
Thickness (mm): 77.0
나사산 크기(직경 x 피치)(mm): M80x2
Thickness (in): 3.031
너트 유형: 로크 너트
높이(mm): 77.0
드라이브(mm): 115.0
자재: 강철,탄소 스틸,저합금강,미세 합금강,나일론, 6, 6/12, 6/6 플라스틱,합금 아연
자재 설명: 강철
도장: 인산아연 + 오일
육각 크기(in): 4.52
육각 크기(mm): 115.0
높이(in): 3.03
나사산 크기(mm): M80x2
Thread Size (in): 0
Drive (in): 4.528
Class or Grade: ISO 898-2 Class 10
Hand of Thread: RH
더 보기
부품 번호 7Y-4695의 호환 가능 모델

로그 로더 임업 장비

558

임업 제품

568

굴삭기

336E LN 330 L 345B II 336E LH 320-A L 325D FM LL 325-A FM L 325B L 336D2 LXE 336D 324D 336E 324E 336F 325-A 336D2 L 322B LN 326D L 340D2 L 336F XE 390D 322N 390F 325 LN 322-A LN 330D2 336E LNH 350-A 325C L 322B 322C 390D L 336D LN 340MHPU 325C FM 340F L UHD 324E LN 330B L 330B LN 330D FM 345B 345C 345D 336 MHPU 325D FM 325B LN 385C L 325D L 330-A L 326D2 330 LN 558 325 L 330C L 326F L 336D L 336D2 336F L XE 568 FM 350-A L 330C FM 326F 322-A 325B 330F LN FM568 324D L 350 L 330D L 322-A L 330GC 336E L 322-A N 325C 325D 336E H 340 340F 322B L 345B L 330-A L 325-A LN 330D MH 328D LCR 329D LN 329D L 340F L LRE 336F LN XE 330D LN 324E L 336F L 326 345C L 330 GC 325-A L 329E L 322 LN 330 336D2 GC 340D L 323D L 322 L 330D2 L 336 333 329D 330F L 329E 326D2 L 385B 385C 330-A 336F LNXE 329F L 336D2 XE 330C LN 320C 395 325D MH 336F LN 329E LN 330-A LN 330F 320B L 345B II MH 329D2 L 322C FM 330B 330C 330D 324D LN 390F L 329D2 320 L 336D2 L XE 345C MH M325D L MH 326F LN

휠형 굴삭기

M325C MH W345C MH M330D W330B W345B II M325B

부하 견인 덤프

R1700 R1700 XE

모바일 유압 전원 장치

330D L 329D L 336FMHPU 385C 336D L 325D L 325D 336F 336E 352FMHPU 345D 349D L 336E HVG 330D 330C 345C L

집게차

MH3260 M325D L MH

휠 로더

982XE 966 972K 972M 972 972L 972 XE 966 XE 966XE 980 982 988GC 980XE 966L 966K 966M 982 XE 980 XE 980K HLG 972M XE 966M XE 980L 972XE 980M 982M

전방 삽

385C

트랙 펠러 번처

TK1051 552 2 TK752 TK751 541 2 TK741 2590 1390 541 551 552

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료