유압유압 실린더 및 구성품유압 실린더 실8C-4814: Piston Wear Ring
유압유압 실린더 및 구성품유압 실린더 실8C-4814: Piston Wear Ring
8C-4814: Piston Wear Ring

브랜드: Cat

제품 이미지
8C-4814: Piston Wear Ring
8C-4814: Piston Wear Ring
교체 옵션을 지점에 문의하십시오.

브랜드: Cat

생산 중단됨
보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 8C-4814 사양

측정 단위

미국미터법
Inside Diameter - B (+/- 0.08inch) (in): 5.24
Outside Diameter (in): 5.5
Outside Diameter (mm): 139.7
Oversize Dim: 0.03
Width - A (+/- 0.762 mm) (mm): 44.45
Inside Diameter - B (+/- 0.08inch) (mm): 133.12
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Width - A (+/- 0.03inch) (in): 1.75
더 보기
부품 번호 8C-4814의 호환 가능 모델

이 부품의 호환 가능성 정보가 현재 없습니다.

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료