Strona głównaUkłady hydrauliczneSiłowniki hydrauliczne i elementyUszczelnienia do siłowników hydraulicznych8C-4814: SAMOUSZCZELNIAJĄCE PIERŚCIENIE TŁOKOWE
Strona główna
Układy hydrauliczneSiłowniki hydrauliczne i elementyUszczelnienia do siłowników hydraulicznych
8C-4814: SAMOUSZCZELNIAJĄCE PIERŚCIENIE TŁOKOWE
8C-4814: SAMOUSZCZELNIAJĄCE PIERŚCIENIE TŁOKOWE

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
8C-4814: SAMOUSZCZELNIAJĄCE PIERŚCIENIE TŁOKOWE
8C-4814: SAMOUSZCZELNIAJĄCE PIERŚCIENIE TŁOKOWE
Aby uzyskać informacje o zamiennikach, skontaktuj się z dealerem.

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
WYCOFANE Z PRODUKCJI
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 8C-4814
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 8C-4814

Jednostki miary

USAMetryczny
Szerokość — A (+/-0,03 cala) (cale): 1,75
Nadwymiar: 0,030
Szerokość — A (+/-0,762 mm) (mm): 44,45
Średnica wewn. — B (+/-0,08 cala) (cale): 5,24
Średnica zewn. (mm): 139,70
Średnica wewn. — B (+/-0,08 cala) (mm): 133,12
Średnica zewn. (cale): 5,50
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 8C-4814

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem