A two-piece seal, consisting of a piston ring and an expander, which prevents oil transfer between the rod end of the cylinder and the cap end. The piston seal is usually made of Teflon, with nylon available for pressure greater than 3000 psi (20,670 kpa). The various shaped expanders are nitrile.
경고:이 제품은 1,3-부타디엔을 포함한 화학 물질에 노출시킬 수 있다. 1,3-부타디엔은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.