Caterpillar
추천 결과값 없음. 다시 시도하십시오.

지점 선택

Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기

부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

8C-8463: 키트-동력전달장치 오일 계통
홈업그레이드 및 수리 키트수리 및 서비스 키트구동 트레인 및 조향구동 트레인 개스킷 키트8C-8463: 키트-동력전달장치 오일 계통

8C-8463: 키트-동력전달장치 오일 계통

구동 트레인 오일 계통 키트

브랜드: Cat

fallback-image

8C-8463: 키트-동력전달장치 오일 계통

구동 트레인 오일 계통 키트

브랜드: Cat

이 키트에 포함된 부품

결과가 없습니다.

2S-2251: 5.33 x 43.82mm 70A VMQ O 링

수량: 2

3J-1907: 1.98 x 11.89mm 90A NBR O 링

수량: 2

3P-0774: 0.8mm 두께 원형 개스킷

수량: 1

4J-0523: 3.53 x 44.04mm 90A NBR O 링

수량: 1

4J-0524: 3.53 x 47.22mm 90A NBR O 링

수량: 3

4J-0528: 내부 직경 59.92mm의 실 오링

수량: 5

4J-5267: 24.99mm 내경 실 오링

수량: 2

8M-4390: 3.53 x 56.74mm 70A VMQ O 링

수량: 1

8M-8157: 2.62 x 9.19mm 70A VMQ O 링

수량: 1

9M-4849: 5.33 x 23.16mm 70A VMQ O 링

수량: 2

1-10/10 표시

부품 번호 8C-8463에 대한 설명

설명: 이 개스킷 키트에는 동력전달장치 오일 라인을 재밀봉하는 데 필요한 모든 개스킷, 실 및 O 링이 포함되어 있습니다. 여기에는 변속기, 토크 컨버터 및 조향 클러치용 오일 라인이 포함된다. 특성: Cat® 변속기 개스킷 키트를 통해 최신 설계 변경에 대한 변경 사항을 통합하면서 작업을 위한 모든 구성품이 포함된 단일 부품 번호를 주문할 수 있습니다. 권장 용도: 모든 응용 프로그램

경고:이 제품을 사용하면 캘리포니아주에서 암 및 선천성 결함이나 기타 생식 장애를 일으키는 물질로 알려진 1,3-부타디엔을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있습니다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.

부품 번호 8C-8463 사양

이 부품의 사양은 아직 준비 중입니다.

부품 번호 8C-8463의 호환 가능 모델

리퍼

10

윈치

59 59N 58L 59L

불도저

10SU 10U

트랙형 트랙터

D10N

키

키

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료