Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΣύστημα μετάδοσης κίνησης και σύστημα διεύθυνσηςΚιτ φλάντζας συστήματος μετάδοσης κίνησης8C-8463: ΚΙΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΣύστημα μετάδοσης κίνησης και σύστημα διεύθυνσηςΚιτ φλάντζας συστήματος μετάδοσης κίνησης8C-8463: ΚΙΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
8C-8463: ΚΙΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Κιτ συστήματος λαδιού συστήματος μετάδοσης κίνησης

Μάρκα: Cat

fallback-image
8C-8463: ΚΙΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Κιτ συστήματος λαδιού συστήματος μετάδοσης κίνησης

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

3P-0774: Στρογγυλή φλάντζα πάχους 0,8 mm
3P-0774: Στρογγυλή φλάντζα πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 1
8M-4390: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING
8M-4390: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RINGΠοσότητα: 1
4J-5267: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 24,99 mm
4J-5267: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 24,99 mmΠοσότητα: 2
4J-0524: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING
4J-0524: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RINGΠοσότητα: 3
8M-8157: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING
8M-8157: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RINGΠοσότητα: 1
2S-2251: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING
2S-2251: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RINGΠοσότητα: 2
9M-4849: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING
9M-4849: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RINGΠοσότητα: 2
3J-1907: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 11,89 mm
3J-1907: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 11,89 mmΠοσότητα: 2
4J-0528: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 59,92 mm
4J-0528: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 59,92 mmΠοσότητα: 5
4J-0523: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING
4J-0523: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RINGΠοσότητα: 1
Εμφανίζονται 1 έως 10 από 10
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 8C-8463

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη προδιαγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 8C-8463

ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

10SU 10U

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D10N

ΒΑΡΟΥΛΚΟ

59 59N 58L 59L

ΑΝΑΜΟΧΛΕΥΤΗΣ

10

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε