Caterpillar

장비 선택

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음. 다시 시도하십시오.
회원가입
Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

장비 선택

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어와셔 및 스페이서8E-8321: 2극 라이트 로커 스위치
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어와셔 및 스페이서
8E-8321: 2극 라이트 로커 스위치
8E-8321: 2극 라이트 로커 스위치

운전실의 제어 패널용 Cat® 2극 라이트 로커 스위치

브랜드: Cat

제품 이미지
8E-8321: 2극 라이트 로커 스위치
8E-8321: 2극 라이트 로커 스위치
8E-8321: 2극 라이트 로커 스위치
8E-8321: 2극 라이트 로커 스위치
8E-8321: 2극 라이트 로커 스위치

운전실의 제어 패널용 Cat® 2극 라이트 로커 스위치

브랜드: Cat

이 부품이 적합하거나 수리 옵션이 있는지 알아보려면 장비를 추가하십시오.
이것이 적합할까요?이 부품이 적합하거나 수리 옵션이 있는지 알아보려면 장비를 추가하십시오.
장비 추가
이것이 적합할까요? 아니면 수리가 필요하신가요? 이 부품이 적합하거나 수리 옵션이 있는지 알아보려면 장비를 추가하십시오.
가격 확인
가격 확인
로그인 후 판매가 확인하기
보증 정보
반품 정책
함께 자주 구매하는 제품
8E-83218E-8321
9W-94369W-9436
9W-93999W-9399
모든 부품 부기
다이어그램설명사양호환 모델
8E-8321용 부품 다이어그램
상세 부품 다이어그램 보기
장비 추가
부품 번호 8E-8321 사양

측정 단위

미국미터법
와셔 유형: 스러스트
자재: PEEK
내부 직경(mm): 86
외부 직경(mm): 130
두께(mm): 4
내부 직경(in): 3.39
외부 직경(in): 5.12
두께(in): 0.16
더 보기
부품 번호 8E-8321의 호환 가능 모델

휠형 스키더

545D 535D 545C 525D 535C 525C 535B 525B 525 545 555D 515

통합형 툴 캐리어

IT38H IT38G IT38F IT28F IT38G II

엔진 - 트럭

TR16-C7.1

엔진 - 산업용

C7.1

휠 도저

950GC 938G II 962M Z 962 928F 938G 938F 938H 962L 950M 950 950L 962M 950 GC 950M Z

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료

전문가와 채팅하기