Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품바, 플레이트 및 앵글 브래킷불규칙한 플레이트8G-6142: 와셔 병 장착 스트립
하드웨어, 실, 및 소모품바, 플레이트 및 앵글 브래킷불규칙한 플레이트8G-6142: 와셔 병 장착 스트립
8G-6142: 와셔 병 장착 스트립

Cat® 와셔 병 장착 스트립

브랜드: Cat

제품 이미지
8G-6142: 와셔 병 장착 스트립
8G-6142: 와셔 병 장착 스트립
8G-6142: 와셔 병 장착 스트립
8G-6142: 와셔 병 장착 스트립
8G-6142: 와셔 병 장착 스트립

Cat® 와셔 병 장착 스트립

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 8G-6142 사양

측정 단위

미국미터법
높이(in): 5.6
높이(mm): 140.0
자재: 강철
자재 두께(in): 0.08
자재 두께(mm): 2.0
전체 길이(in): 8.78
전체 길이(mm): 223.0
폭(in): 0.8
폭(mm): 20.0
더 보기
부품 번호 8G-6142의 호환 가능 모델

토양 다짐 장비

825G II 825H 825G

콤팩트 휠 로더

910G

매립용 콤팩터

826H 826G 826G II

리퍼

D5 5 4

윈치

55 54 54H

휠 로더

980G II 986H 980H 980G

불도저

4S 4P 5A 5P 5S 4A

트랙형 트랙터

D5M D5H D5H XL D4H III D6M D4H D4H XL

휠 도저

824G II 824H 824G

트랙 스키더

527 D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III 517

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료