Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어고정/스냅 링8N-3640: 102.40mm 최대 OD 플라스틱 고정링
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어고정/스냅 링8N-3640: 102.40mm 최대 OD 플라스틱 고정링
8N-3640: 102.40mm 최대 OD 플라스틱 고정링

튜브 사이의 플랜지 연결에 사용되는 102.40mm 외경의 Cat® 플라스틱 고정링

브랜드: Cat

제품 이미지
8N-3640: 102.40mm 최대 OD 플라스틱 고정링
8N-3640: 102.40mm 최대 OD 플라스틱 고정링
8N-3640: 102.40mm 최대 OD 플라스틱 고정링
8N-3640: 102.40mm 최대 OD 플라스틱 고정링
8N-3640: 102.40mm 최대 OD 플라스틱 고정링

튜브 사이의 플랜지 연결에 사용되는 102.40mm 외경의 Cat® 플라스틱 고정링

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 8N-3640 사양
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
더 보기
부품 번호 8N-3640의 호환 가능 모델

발전기 세트

G3516 C175-20 G3512 C175-16 G3508 3516C GEN G3516B 3508C C175-16GENSET 3516 G3520E 3508B 3512 3512C 3512B SR5 3508 G3512E 3516C 3516B

트랙터

776C 776B 784C 784B

선박용 엔진

3512C 3516 3512E 3512 3508 3616 3612 C280-16 C280-12 C175-16 3508C 3508B 3512B C280-6 C280-8 3516B 3516C 3516E

석유 엔진

2016 3512 3516C C175-16 C280-12 3508C 3512E 3512C 3512B

발전기 세트-군용

3608

발전기 세트 엔진

3608 3606 3516B G3516B 3508 C280-16 3616 G3516 G3512 3512 3512B 3508B 3516

엔진

G3516J 3516C 3516E 3512E 3512C

오프 하이웨이 트럭

793F 793

엔진 - 산업용

3512B 3516B

펌퍼

SPS343 SPF343C SPF743 SPF343 SPT343

트럭

785 789 793F CMD 793 797 793F OEM 793D 793B 793C 793F 789C 777C 777B 789B 777D 793F AC 797F 777 785C 797B 785B

광산용 굴삭기

5230

Reman 엔진

3516B

가스 엔진

G3612 G3616 G3512E G3608 G3508J G3512B G3512J G3508B G3516J G3516B G3512 G3516 G3508

석유 패키지

TH48-E70

발전기

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

선박용 보조

C32B 3608 3516B 3512B 3508B

기관차 엔진

C175-16 3516 3512 3516C 3516B C175-20 3612 3508C 3508B 3512C 3512B 3508

휠 로더

994 994F 994D

석유 변속기

TH48-E80

차량 엔진

3516 3512

전력 모듈

3516C PP3516 PMG3516 PM3508 PM3516 PM3512

산업용 엔진

C175-16 3516B 3512 3516 3508B 3512E 3512B 3508

엔진 - 장비

C4.4

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료