Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

호스 및 튜브튜브, 튜브 어셈블리 및 튜브 구성품파이프8N-5701: 공기 시동 제어 밸브 튜브
호스 및 튜브튜브, 튜브 어셈블리 및 튜브 구성품파이프8N-5701: 공기 시동 제어 밸브 튜브
8N-5701: 공기 시동 제어 밸브 튜브

Cat® Air Start Control Valve Tube directs compressed air to control valves, ensuring consistent airflow during start-up operations

브랜드: Cat

제품 이미지
8N-5701: 공기 시동 제어 밸브 튜브
8N-5701: 공기 시동 제어 밸브 튜브

Cat® Air Start Control Valve Tube directs compressed air to control valves, ensuring consistent airflow during start-up operations

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 8N-5701 사양

측정 단위

미국미터법
Outer Diameter (mm): 6.0
Outer Diameter (in): 0.25
Approximate Overall Length (mm): 510.0
Material: Steel
더 보기
부품 번호 8N-5701의 호환 가능 모델

발전기 세트

3512 3512C 3512B

선박용 엔진

3508 3516 3512

석유 발전기 세트

3512C

가스 엔진

G3512

석유 엔진

3512

발전기

SR4

기관차 엔진

3516B

엔진

3512PETROL 3516PETROLEUM

발전기 세트 엔진

3512 3516 3508

산업용 엔진

3512 3512B 3512C 3516 3516B 3508

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료