Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치리벳8S-4212: 보호 커버 세미 튜블러 리벳
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치리벳8S-4212: 보호 커버 세미 튜블러 리벳
8S-4212: 보호 커버 세미 튜블러 리벳

Cat® 엔진 오일 필터 보호 커버 세미 튜블러 리벳

브랜드: Cat

제품 이미지
8S-4212: 보호 커버 세미 튜블러 리벳
8S-4212: 보호 커버 세미 튜블러 리벳
8S-4212: 보호 커버 세미 튜블러 리벳
8S-4212: 보호 커버 세미 튜블러 리벳
8S-4212: 보호 커버 세미 튜블러 리벳

Cat® 엔진 오일 필터 보호 커버 세미 튜블러 리벳

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 8S-4212 사양

측정 단위

미국미터법
본체 직경(in): 0.188
본체 직경(mm): 4.7
헤드 직경(in): 0.375
헤드 직경(mm): 9.5
길이(인치): 0.625
길이(mm): 15.8
자재: 강철
리벳 유형: 반-파이프형
더 보기
부품 번호 8S-4212의 호환 가능 모델

트랙터

772 776B 768C 768B 772B

모터 그레이더

120G 16 140H 140G 16G 130G 140 14G 14E 12G 120 160H 160G 12F 16H NA

펠러 번처

FB518

통합형 툴 캐리어

IT12B

리퍼

977 951 955 10 6 5 4 9 8

매립용 콤팩터

836 836G 816 826B

배관

561D 561C 572F 572G 571G 571F 589

그래플

120C 518 125C

윈치

528 518 56H 59N 59L 58L 56 55 54 59 58

오프 하이웨이 트럭

793D 793

휠 스크레이퍼

627 611 621E 621F 621B 623F 623E 637B 637D 627F 639D 627B 627E 615C 637

120C

휠 트랙터

615 611 627 621 637 615C II 631D 631C 623B 623E 623F 621B 633C 621E 621F 633D 639D 615C 627B 627E 627F 637D

휠 스키더

518 528

휠 로더

918F 988 XE 986 988GC 950B 950E 988 986K 994 990 993 992 920 988K XE 988B 988G 988H 988K 930 966C 950 990K 990H 993K 924F 980B 992D 992C 992G 992K 990 II

불도저

10SU 6SU 8S 8U 9C 9U 9S 834U 834S 4S 4P 5A 5S 6A 6S 10U 8A 9SU 4A

휠 도저

834 824B 844 834G 834H 834B 854 814B 814 854G 854K 844H 844K

트랙 로더

983 941 951C 951B 977K 955K 955L

로터리 드릴

MD6310 MD6250

콤팩트 휠 로더

910F 910E

지하 굴절식 트럭

AE40 AE40 II AD45 AD40

엔진

3516E

트랙형 트랙터

D9 GC D4H D4D D4E D5B D5E D6E SR D6C D6D D6E D6H D7F D7G D7H D5 D8R D8L D8N D9R D8R II D9L D9N D10N D10R

전방 삽

235C

트럭

785 789 793 797 793D 793B 69D 773E 773D 797B 773B 775D 777B 789B 769 769B 769D 769C

토양 다짐 장비

825B 815

굴삭기

235 235C 235D 245

유압 제어장치

163 143 153 141 140

채석장 트럭

775D 775B 771D 771C

6040

유압식 삽

6040 6030 6030 T4 6030 T2

리퍼 흙갈퀴

12G 140G 16G 130G

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료