Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

전기 및 엔지니어링배선 하니스 및 케이블기타 커넥터 및 단자8S-4626: 16게이지 와이어 스플라이스
전기 및 엔지니어링배선 하니스 및 케이블기타 커넥터 및 단자8S-4626: 16게이지 와이어 스플라이스
8S-4626: 16게이지 와이어 스플라이스

Cat® 와이어 스플라이스(밀폐되지 않음)(16-14AWG)

브랜드: Cat

제품 이미지
8S-4626: 16게이지 와이어 스플라이스
8S-4626: 16게이지 와이어 스플라이스
8S-4626: 16게이지 와이어 스플라이스
8S-4626: 16게이지 와이어 스플라이스
8S-4626: 16게이지 와이어 스플라이스

Cat® 와이어 스플라이스(밀폐되지 않음)(16-14AWG)

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 8S-4626 사양

측정 단위

미국미터법
길이(mm): 28.7
외부 직경(in): 0.26
와이어 게이지(AWG): 16-14
길이(인치): 1.13
외부 직경(mm): 6.6
더 보기
부품 번호 8S-4626의 호환 가능 모델

트랙터

784B

선박용 엔진

3516 3512 3508 3616 3612 D399 D330C 3408B 3406B D346 D348 C280-16 C280-12 3306B D333C 3412C 3304 3306 3304B 3412 C280-6 C280-8 3408 3406

모터 그레이더

120H 135H 160H ES 12H NA 140H 140G 16G 140H NA 143H 14G 12H 12G 160H 16H NA 160H NA 135H NA 14H NA 163H NA 120H NA 140H ES

오프 하이웨이 트럭

798 AC 798 796 AC 794 AC

엔진 - 산업용

3406B

석유 패키지

3508

휠 트랙터

657B

발전기

SR4 SR4B

기관차 엔진

3612

휠 로더

988B 924GZ 980C 992C

차량 엔진

3516 3512

전력 모듈

PMG3516

해머

100 H90C H140CS H100S H180S 70 63 130 H130S H90CS 140 115 H45S H120S H100 120 H63S H50 H120CS H45 H50S H63 H195 70S H140S 160 H160CS H70S H115S H70 H160S

발전기 세트

G3516 G3512 G3508 G3516B G3516C G3516E 3508C 3516 3512

석유 엔진

3516 3512 C280-12

휠형 굴삭기

M325C MH W345C MH M330D W330B W345B II M325B

발전기 세트 엔진

3406C 3406B 3408B 3408C 3608 3606 D398B 3304B 3306B 3306 3304 D379B 3412 3208 3412C G3516B 3508 D399 3616 3406 3408 3512 3516

엔진

G3520J

트랙형 트랙터

D7G D8K D9L D9H

퀵 커플러

FUSION

전방 삽

235C

트럭

794 AC MT4400D AC

냉각 플레이너

PR-450 PR-750B

CHALLENGER

55

가스 엔진

G398 G399 G379A G3306 G3520B G3520J G3612 G3616 G3608 G343 G353D G3412 G3516E G3408 G3516C G3512 G379 G3508

굴삭기

345B II 325B L 375-A L 315D L 325C L 330B L 345B 345C 365C L MH 330C L 325C 225 330D MH M325D MH 320C FM 235C 325D MH 385C L MH 345B II MH 365B II 330C MH 365B L 345C MH M325D L MH 365B

유압 제어장치

48

백호 로더

426C 416 426 428 438 436 416E 416C

퀵 커플러-MWL

QUICK COUPLER

산업용 엔진

3406C D342 D343 D348 D349 D346 D398B 3408B 3408C 3306B 3304 3306 3412 D333C 3304B 3406 3512 3412C 3516 3508 D398 D399 D353C D353E D353D D342C D330C D379 D379B

리퍼 흙갈퀴

12G 140G 16G 130G

엔진 - 장비

3304 3208 3408

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료