Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사8T-0192: 육각 헤드 볼트
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사8T-0192: 육각 헤드 볼트
8T-0192: 육각 헤드 볼트

육각 헤드 볼트

브랜드: Cat

제품 이미지
8T-0192: 육각 헤드 볼트
8T-0192: 육각 헤드 볼트
8T-0192: 육각 헤드 볼트
8T-0192: 육각 헤드 볼트
8T-0192: 육각 헤드 볼트

육각 헤드 볼트

브랜드: Cat

다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 8T-0192 사양

측정 단위

미국미터법
볼트 길이(in): 2.25
Bolt Length (mm): 57.15
볼트 유형: 육각 헤드 볼트
도장: 아연 도금
그립 길이(in): 0.125
자재: 강철,탄소 스틸,합금 아연
Grip Length (mm): 3.17
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
더 보기
부품 번호 8T-0192의 호환 가능 모델

선박용 엔진

3408C C32 MARINE 3412C 3406C

모터 그레이더

12G 120G 140G 130G

통합형 툴 캐리어

IT18B IT28 IT28B IT18

리퍼

7 6 4 9 8 11

매립용 콤팩터

836

배관

583R 589 587R 578 561H

윈치

59N 59L 58L 54H 57H 57 56 56H

오프 하이웨이 트럭

773GC

휠 스크레이퍼

623E 621E

휠 트랙터

633E II 623E 621E 657G 621S 627E 631E 637E

발전기

SR4 SR4B

휠 스키더

508

휠 로더

960F 972G 988F II 950F 994 916 936E 936F 988B 988F 926 992C 980F 936 926E G936 966G

불도저

4S 4P 6 7SU 6A 6S 11U 7A 7S 7U 6SU 11SU 7S LGP 8A 8U 9U 9SU 8SU

휠 도저

834B

전력 모듈

XQG400 PM3412

발전기 세트

G3406 G3516 CG137-12 G3516H 3516 C18 3306B C15 3508B 3512 G3520H G3520K 3512B C9 3408C 3508 3412C 3456 3406C G3306 3516B G3412

석유 엔진

3516B

발전기 세트 엔진

3406C 3304 3406B 3208 3304B 3116 3114 3306B

트랙형 트랙터

D6H XL D7R D6H XR D7G D7H D8R D6GC D8N D6H II D3C II D8 GC D9R D9N D9 GC D4H III D4H XL D10N D4H D8GC D11N D5H D7R II D7G2 D6R D6M D6N D6H

전방 삽

235C

트럭

785 789 789C 789B 772 770

CHALLENGER

65C 65E 65D 70C 75D 75C 75E 85C 85E 85D 95E

가스 엔진

G3608

굴삭기

229 231D 215C 215D 225D 219 219D 235B 235C 235D 245 229D 245D 245B

산업용 엔진

3304 C32 C27 3408B D330C

엔진 - 장비

3408

트랙 스키더

D4HTSK II 517 D4HTSK III

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료