Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

호스 및 튜브어댑터, 커플링 및 피팅어댑터 및 구성품8T-3313: 54mm 길이 T자형 어댑터
호스 및 튜브어댑터, 커플링 및 피팅어댑터 및 구성품8T-3313: 54mm 길이 T자형 어댑터
8T-3313: 54mm 길이 T자형 어댑터

Cat® 거버너 오일 라인용 T자형 어댑터(오링 특수)

브랜드: Cat

제품 이미지
8T-3313: 54mm 길이 T자형 어댑터
8T-3313: 54mm 길이 T자형 어댑터
8T-3313: 54mm 길이 T자형 어댑터
8T-3313: 54mm 길이 T자형 어댑터
8T-3313: 54mm 길이 T자형 어댑터

Cat® 거버너 오일 라인용 T자형 어댑터(오링 특수)

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 8T-3313 사양

측정 단위

미국미터법
냉각수 및 엘리먼트 호환 실: 6V-9027 (7/16-20), 6V-3250 (9/16-18), 121-4345 (9/16-18)
직경(인치): 0.87
오일 및 연료 호환 실: 214-7566 (7/16-20), 214-7568 (9/16-18), 228-7088 (9/16-18)
직경(mm): 22.22
변속기 및 유압 오일 호환 실: 3J-7354 (7/16-20), 3J-1907 (9/16-18), 4J-5477 (9/16-18)
높이(in): 1.04
높이(mm): 26.5
육각 크기(in): 0.63
육각 크기(mm): 15.88
자재: 회색 주철
전체 길이(in): 2.13
전체 길이(mm): 54.2
나사산: 7/16-20; 9/16-18
더 보기
부품 번호 8T-3313의 호환 가능 모델

트랙 로더

973K

콤팩트 휠 로더

910G

통합형 툴 캐리어

IT38G

배관

PL72 561M 561H

콤바인

470 465 460

트랙형 트랙터

D6T XW D6T LGP D6T XL D5M D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6T D6M D7E

콤바인 하베스터

460

트럭

797 797F 795F AC 797B

아스팔트 포장기

BG-2455D BG-2455C AP-650B AP-1055B AP-1055D BG-240C BG-260D AP-900B BG-260C AP-1000 AP-1000B AP-1000D BG-225C

CHALLENGER

55 35 45

이젝터 트럭

740 D400E II

휠 로더

924H 924G 924GZ 938G 924HZ

미니 유압식 굴삭기

301.8 301.9 301.6 303.5E 301.5 304CR 302CR 303.5E2 304.5E2 303.5CR 302.7CR 303CR 301.7CR 304E

백호 로더

442D 430D 416 424D 428 420D 432D

산업용 엔진

3406E

굴절식 트럭

D350E II 740 D400E II D250E II 735 D300E II

진동 콤팩터

CB-335D CS-573D CP-563D CS-563D CS-583D CB-334E CB-334D

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료