제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
재생
반품 불가
키트
교체 완료
부품 번호 8U-6850에 대한 설명
Description: O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.
Attributes: Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.
Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.
With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.
Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.
Applications: O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.
경고:이 제품은 1,3-부타디엔을 포함한 화학 물질에 노출시킬 수 있다. 1,3-부타디엔은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
부품 번호 8U-6850 사양
측정 단위
미국
미터법
Cross Section Diameter (in):
0.094
Inside Diameter (in):
0.76
자재:
NBR(90), 니트릴/NBR/HNBR/XNBR 고무, NBR - 니트릴
Material Hardness:
90A
Dash Size:
910
Polymer:
NBR (Nitrile butadiene)
Compatible With:
Abrasion resistant; Alpha-Olefin base synthetic lubricants; Ethylene Glycol; Hydrocarbon fuels; Petroleum base lubricants; Silicone oils and greases; Water, water base engine coolants; ORFS, STORS seals