Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어스프링9D-6093: 압축 스프링
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어스프링9D-6093: 압축 스프링
9D-6093: 압축 스프링

주차 브레이크용 Cat® 28.6mm 내부 직경 압축 스프링

브랜드: Cat

제품 이미지
9D-6093: 압축 스프링
9D-6093: 압축 스프링

주차 브레이크용 Cat® 28.6mm 내부 직경 압축 스프링

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 9D-6093 사양

측정 단위

미국미터법
내부 직경(in): 1.13
내부 직경(mm): 28.6
길이(인치): 4.57
길이(mm): 116.5
외부 직경(mm): 46.04
외부 직경(in): 1.81
스프링 유형: 압축
와이어 크기(in): 0.34
와이어 크기(mm): 8.71
Material: Alloy Steel
더 보기
부품 번호 9D-6093의 호환 가능 모델

왜건

776

트랙터

776 776D 776C 776B 772B 784C 784B

모터 그레이더

24

부하 견인 덤프

R1300G R3000H R1700 II R1600G R1600H R2900 XE R1700 XE R1300G II R1600 R1700G R1300 R1700

지하 굴절식 트럭

AD45B AD60 AD55 AD55B AD63 AD30 AD45

휠 트랙터 스크레이퍼

627K 631K 627 623 621 637 627K LRC 632 631 637K 657 651 623K LRC 623K 621K

오프 하이웨이 트럭

789G 772 777G 770 777E 793D 777 775 789D 773 793F 798 AC 796 AC 785D 794 AC 773GC 789 785 793 798 D10R

트랙형 트랙터

DEUCE 30/30

휠 스크레이퍼

637K

트럭

785 789 793F CMD 775G 793 775F 797 772G OEM 773G LRC 793F OEM 775E 775D 770G 795F XQ 793D 793B 793C 793F 795F AC 789C 789D 777C 777B 789B 777D 777G 777F 772G 793F AC 775G OEM MT4400D AC 793F XQ 773E 785G 772 773D 773G 797F 770 773F 777 794 AC 775G LRC 773G OEM 770G OEM 785C 785D 797B 773B 785B

광산용 굴삭기

5230B 5110B 5130 5230 5130B

휠 트랙터

623H 621K OEM 621H 627H 631K 637K 651

스프레이 배열

CAT WDS

회전식 커터

RC20

채석장 트럭

772G 777E 770G 775D 775B 773E

엔진 - 장비

3516C

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료