Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어클램프호스 클램프9K-0701: 다중 튜브 루프 클립
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어클램프호스 클램프9K-0701: 다중 튜브 루프 클립
9K-0701: 다중 튜브 루프 클립

Cat® 클립 (멀티 튜브)

브랜드: Cat

제품 이미지
9K-0701: 다중 튜브 루프 클립
9K-0701: 다중 튜브 루프 클립
9K-0701: 다중 튜브 루프 클립
9K-0701: 다중 튜브 루프 클립
9K-0701: 다중 튜브 루프 클립

Cat® 클립 (멀티 튜브)

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 9K-0701 사양

측정 단위

미국미터법
유형: 튜브
자재: 강철
튜브 직경(mm): 12.7
길이(mm): 53.8
폭(mm): 25.4
볼트 크기 맞춤(mm): M10
튜브 직경(인치): 0.5
길이(인치): 2.118
폭(in): 1.0
볼트 크기 맞춤(in): 3/8-16
더 보기
부품 번호 9K-0701의 호환 가능 모델

트랙터

776 784C 768C

휠 트랙터

657E 615C II 651E

휠 로더

980B 950

오프 하이웨이 트럭

D10R 789D

채석장 트럭

771D

트럭

785 789 69D 793 793D 775F 793B 773F 793C 797 777 769D 789C 769C 789D 789B 785C 785D 797B 777F 785B

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료