변속기 제어 밸브에 사용되는 Cat® 알루미늄 선택기 피스톤
Cat® 선택기 및 압력 제어 밸브 스페이서는 효율적인 유압 제어를 위한 정밀한 밸브 정렬을 제공합니다.
Cat® 심(선택 밸브와 제어 밸브)
변속기 밸브에 사용되는 Cat® 회주철 주조 선택기 본체
Cat® 변속기 선택기 및 압력 제어 밸브를 위한 플라스틱 오리피스 스크린 플러그
변속기 선택기 및 압력 제어 밸브용 Cat® 알루미늄 다이 주조 본체
Cat® 변속기 선택기 및 압력 제어 밸브를 위한 판 스프링은 일관된 압력 제어와 부드러운 기어 변속을 제공합니다.
Cat® 브라운 오리피스 모터 그레이더 변속기 선택기 및 압력 제어 밸브
Cat® 밸브 그룹-선택 및 압력 제어
제어 밸브 및 선택기 밸브용 Cat® 스러스트 레이스
Cat® 브라운 오리피스 모터 그레이더 변속기 선택기 및 압력 제어 밸브
Cat® 밸브 본체(선택기 및 압력 제어 밸브)
변속기 셀렉터 및 압력 조절 밸브용 Cat® 스풀
Cat® 변속기 선택기 밸브 스프링 리테이너
변속기 유압 제어에 사용되는 Cat® 선택기 압력 제어 밸브
Cat® 변속기 시스템용 선택기 및 압력 제어 밸브
이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.
제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
1-16/244 결과
1-16/244 결과
Cat
자재 설명
알루미늄
길이(인치)
2.95
외부 직경(in)
1.186
자재
알루미늄
무게(lb)
0.1
직경(인치)
1.19
Cat
자재 설명
강철
외부 직경(in)
0.81
두께(in)
0.06
Material
Carbon Steel
Cat
자재 설명
강철
직경(인치)
0.59
두께(in)
0.03
Material
Carbon Steel, Alloy Zinc, Oil Fluid
Cat
자재 설명
주철
전체 길이(in)
11.06
전체 폭(in)
9.96
전체 높이(in)
2.36
Material
Gray (Flake) Iron, Oil Fluid
Cat
Diameter (in)
0.528
Length (in)
1.008
Cat
자재 설명
알루미늄 다이 주조
전체 길이(in)
14.4
전체 폭(in)
9.1
전체 높이(in)
2.0
Material
Alloy Aluminum
Cat
자재
강철
전체 길이(in)
4.826
폭(in)
1.237
높이(in)
0.893
Cat
자재 설명
강철
표준 색상
녹색
외부 직경(in)
0.433
길이(인치)
1.374
Material
Carbon Steel
Cat
Cat
외부 직경(in)
3.5
높이(in)
0.03
내부 직경(in)
2.5
Material
Alloy Steel
Cat
자재 설명
강철
표준 색상
갈색
외부 직경(in)
0.433
길이(인치)
1.374
Material
Carbon Steel
Cat
자재 설명
알루미늄 다이 주조
전체 길이(in)
14.3
전체 폭(in)
8.8
전체 높이(in)
1.9
Material
Alloy Aluminum
Cat
대략적 중량(lb)
0.74
외부 직경(in)
1.12
전체 길이(in)
4.19
Cat
자재
강철
내부 직경(in)
0.51
외부 직경(in)
0.73
전체 길이(in)
0.516
플랜지 직경(in)
1.161
립 두께(in)
0.12
Sleeve Outside Diameter (in)
0.728
Cross Holes
No
Sleeve Inside Diameter (in)
0.511
Unique Features
No
Cat
Cat