공장 출하 시 장착된 부품을 찾고 부품 다이어그램을 볼 수 있습니다.
변속기 제어 밸브에 사용되는 Cat® 알루미늄 선택기 피스톤
Cat® 선택기 및 압력 제어 밸브 스페이서는 효율적인 유압 제어를 위한 정밀한 밸브 정렬을 제공합니다.
Cat® 심(선택 밸브와 제어 밸브)
변속기 밸브에 사용되는 Cat® 회주철 주조 선택기 본체
Cat® 변속기 선택기 및 압력 제어 밸브를 위한 플라스틱 오리피스 스크린 플러그
변속기 선택기 및 압력 제어 밸브에 정확한 간격과 정렬을 제공하는 Cat® 스페이서
제어 밸브 및 선택기 밸브용 Cat® 스러스트 레이스
Cat® 브라운 오리피스 모터 그레이더 변속기 선택기 및 압력 제어 밸브
Cat® Selector Pressure Control Valve used in Transmission Hydraulic Control
변속기 선택기 및 압력 제어 밸브에 정확한 간격과 정렬을 제공하는 Cat® 스페이서
변속기 선택기 및 압력 제어 밸브에 정확한 간격과 정렬을 제공하는 Cat® 스페이서
Cat® 브라운 오리피스 모터 그레이더 변속기 선택기 및 압력 제어 밸브
Cat® Selector And Pressure Control Valve directs hydraulic fluid to different actuators, allowing operators to control different functions
Cat® 변속기 선택기 밸브 스프링 리테이너
Cat® Selector and Pressure Control Transmission Valve provides precise hydraulic pressure control within the transmission system
변속기 유압 제어 및 선택 밸브용 Cat® 변속기 속도 센서 하네스
이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.
제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
1-16/239 결과
1-16/239 결과
Cat
자재 설명
알루미늄
직경(인치)
1.19
길이(인치)
2.95
외부 직경(in)
1.186
자재
알루미늄
무게(lb)
0.1
Cat
자재 설명
강철
외부 직경(in)
0.81
두께(in)
0.06
Material
Carbon Steel
Cat
자재 설명
강철
직경(인치)
0.59
두께(in)
0.03
Material
Carbon Steel,Alloy Zinc,Oil Fluid
Cat
자재 설명
주철
전체 길이(in)
11.06
전체 폭(in)
9.96
전체 높이(in)
2.36
Material
Gray (Flake) Iron,Oil Fluid
Cat
Cat
유형
중앙 구멍-슬롯
Washer Type
Flat
외부 직경(in)
0.812
자재
심 강철,탄소 스틸
길이(인치)
0.062
내부 직경(in)
0.125
중앙 구멍 형태
비나사산
Thickness (in)
0.063
Cat
외부 직경(in)
3.5
높이(in)
0.03
내부 직경(in)
2.5
Material
Alloy Steel
Cat
자재 설명
강철
표준 색상
녹색
외부 직경(in)
0.433
길이(인치)
1.374
Material
Carbon Steel
Cat
Cat
유형
중앙 구멍-슬롯
Washer Type
Flat
외부 직경(in)
0.812
자재
심 강철,탄소 스틸
길이(인치)
0.009
Coating
Zinc Plated
내부 직경(in)
0.125
중앙 구멍 형태
비나사산
Thickness (in)
0.01
Cat
유형
중앙 구멍-슬롯
Washer Type
Flat
외부 직경(in)
0.812
자재
심 강철,탄소 스틸
길이(인치)
0.035
Coating
Zinc Plated
내부 직경(in)
0.125
중앙 구멍 형태
비나사산
Thickness (in)
0.035
Cat
자재 설명
강철
표준 색상
갈색
외부 직경(in)
0.433
길이(인치)
1.374
Material
Carbon Steel
Cat
Material
Anti-Sieze Compound Mixed: Metal
Cat
자재
강철
내부 직경(in)
0.51
외부 직경(in)
0.73
전체 길이(in)
0.516
플랜지 직경(in)
1.161
립 두께(in)
0.12
Sleeve Outside Diameter (in)
0.728
Cross Holes
No
Sleeve Inside Diameter (in)
0.511
Unique Features
No
Cat
Cat