Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.
회원가입
Caterpillar
여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.
지상 결합 작업 툴그레이더 커팅 엣지 및 엔드 비트그레이더 커팅 엣지208-8866: Motor Grader Cutting Edge
지상 결합 작업 툴그레이더 커팅 엣지 및 엔드 비트그레이더 커팅 엣지208-8866: Motor Grader Cutting Edge
208-8866: Motor Grader Cutting Edge

Cat® 19 mm Carbide Overlay Curved Grader Cutting Edge

브랜드: Cat

제품 이미지
208-8866: Motor Grader Cutting Edge
208-8866: Motor Grader Cutting Edge
208-8866: Motor Grader Cutting Edge
208-8866: Motor Grader Cutting Edge
208-8866: Motor Grader Cutting Edge

Cat® 19 mm Carbide Overlay Curved Grader Cutting Edge

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
관련 부품
5F-8933: 3/4-10 나사산 95.25mm 긴 쟁기 볼트
5F-8933: 3/4-10 나사산 95.25mm 긴 쟁기 볼트

인치

가격 확인
1J-6762: 3/4-10 나사산 79.38mm 긴 납작머리 볼트
1J-6762: 3/4-10 나사산 79.38mm 긴 납작머리 볼트

인치

가격 확인
2J-3506: 0.750" 육각 너트
2J-3506: 0.750" 육각 너트

Cat® 0.750" 강철 육각 풀 너트

가격 확인
5J-4773: 3/4-10 UNJC 2A 납작머리 볼트
5J-4773: 3/4-10 UNJC 2A 납작머리 볼트

인치

가격 확인
5P-8248: 3.5mm 두께의 하드 와셔
5P-8248: 3.5mm 두께의 하드 와셔

Cat® 0.75 인치 파스너용으로 설계된 하드 와셔는 파스너가 소재로 가라앉는 것을 방지하고 하중을 더욱 고르게 분산시킵니다.

가격 확인
5F-8933
5F-8933: 3/4-10 나사산 95.25mm 긴 쟁기 볼트
가격 확인
1J-6762
1J-6762: 3/4-10 나사산 79.38mm 긴 납작머리 볼트
가격 확인
2J-3506
2J-3506: 0.750" 육각 너트
가격 확인
5J-4773
5J-4773: 3/4-10 UNJC 2A 납작머리 볼트
가격 확인
5P-8248
5P-8248: 3.5mm 두께의 하드 와셔
가격 확인
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료