Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.
회원가입
Caterpillar
여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.
구동 트레인차동장치차동 베어링526-7056: 베어링-콘(DLC 연장 수명)
구동 트레인차동장치차동 베어링526-7056: 베어링-콘(DLC 연장 수명)
526-7056: 베어링-콘(DLC 연장 수명)

Cat® 테이퍼형 롤러 베어링(콘에 한함)

브랜드: Cat

제품 이미지
526-7056: 베어링-콘(DLC 연장 수명)
526-7056: 베어링-콘(DLC 연장 수명)
526-7056: 베어링-콘(DLC 연장 수명)
526-7056: 베어링-콘(DLC 연장 수명)
526-7056: 베어링-콘(DLC 연장 수명)

Cat® 테이퍼형 롤러 베어링(콘에 한함)

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
이 키트에 포함된 부품

현재 이 키트와 연결되는 부품이 없음.

추가 정보가 필요하면 지점에 문의합니다

웹 사이트 방문
또는 연락처 양식 사용
하십시오.

설명사양호환 모델
부품 번호 526-7056 사양

측정 단위

미국미터법
보어 직경(mm): 381.0
폭(mm): 104.775
보어 직경(in): 15.0
폭(in): 4.125
Material: Alloy Steel
더 보기
부품 번호 526-7056의 호환 가능 모델

트럭

789D

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료