이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.
제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
Cat® 터보 차저 에어 라인 호스는 터보 차저에서 엔진 연소실로 압축 공기를 전달하여 엔진의 성능을 향상합니다.
Cat
Material
Other Hose
XT-6 ES High Pressure Hose Assembly
Cat
Hose ID (in)
1.496
Hose Type
4 or 6 Wire Spiral - XT-6ES Hose
Overall Length (in)
46.063
Material
High Pressure Hose
XT-6 ES High Pressure Hose Assembly
Cat
Hose ID (in)
1.5
Hose Type
4 or 6 Wire Spiral
Overall Length (in)
77.559
Material
High Pressure Hose
Cat® 냉각수 라인 험프 호스는 엔진 온도를 조절하는 냉각수의 효율적인 흐름을 촉진하여 기계의 성능과 수명을 향상합니다.
Cat
Material
Coolant Hose Hose
Cat® 쿨링 라인에 사용되는 63.5 mm 내경 엘보우 호스
Cat
내부 직경(in)
2.5
작동 압력(kPa)
260.0
온도(°F)
-67°F To 392°F
외부 직경(in)
2.88
무게(lb)
0.86
Material
Coolant Hose Hose
XT-3 ES High Pressure Hose Assembly
Cat
Hose ID (in)
2
Hose Type
4-Wire Spiral - XT-3ES Hose
Overall Length (in)
56.89
Material
High Pressure Hose
XT-6 ES High Pressure Hose Assembly
Cat
Hose ID (in)
1.25
Hose Type
4 or 6 Wire Spiral
Overall Length (in)
168.504
Material
High Pressure Hose
Cat® XT-6 ES
Cat
Hose ID (in)
1
Hose Type
4 or 6 Wire Spiral
Overall Length (in)
36.614
Material
High Pressure Hose
Cat® 63.5 mm 직경 쿨링 라인 호스
Cat
내부 직경(in)
2.5
외부 직경(in)
2.75
무게(lb)
1.45
Material
Coolant Hose Hose
Cat® 42 mm X 35.1 mm 직경 쿨링 라인 호스
Cat
내부 직경(in)
1.38
외부 직경(in)
1.66
무게(lb)
1.4
Material
Coolant Hose Hose
Cat® Diesel Exhaust Fluid Line Hose transfers diesel exhaust fluid from the tank to the exhaust system, reducing harmful emissions
Cat
내부 직경(in)
0.24
외부 직경(in)
0.32
온도(°F)
-40°F ~ 248°F
작동 압력(kPa)
1,140.0
전압(볼트)
24
무게(lb)
0.4
자재
폴리아미드-이미드(PAI) 플라스틱
Hose Type
Thermoplastic resin
Overall Length (in)
27.559
Hose ID (in)
0.236
Cat® Diesel Exhaust Fluid Line Hose transfers diesel exhaust fluid from the tank to the exhaust system, reducing harmful emissions
Cat
내부 직경(in)
0.24
외부 직경(in)
0.32
온도(°F)
-40°F ~ 248°F
작동 압력(kPa)
1,140.0
전압(볼트)
24
무게(lb)
0.19
자재
폴리아미드-이미드(PAI) 플라스틱
Hose Type
Thermoplastic resin
Overall Length (in)
10.236
Hose ID (in)
0.236
1-16/1200 결과
1-16/1200 결과