Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

호스 및 튜브튜브, 튜브 어셈블리 및 튜브 구성품파이프107-4341: 서비스 브레이크 제어 튜브 어셈블리
호스 및 튜브튜브, 튜브 어셈블리 및 튜브 구성품파이프107-4341: 서비스 브레이크 제어 튜브 어셈블리
107-4341: 서비스 브레이크 제어 튜브 어셈블리

Cat® 7.74mm Inner Diameter Service Brake Control Tube Assembly with Nut, and Sleeve on both ends connecting the manifold and flange

브랜드: Cat

제품 이미지
107-4341: 서비스 브레이크 제어 튜브 어셈블리
107-4341: 서비스 브레이크 제어 튜브 어셈블리

Cat® 7.74mm Inner Diameter Service Brake Control Tube Assembly with Nut, and Sleeve on both ends connecting the manifold and flange

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 107-4341 사양

측정 단위

미국미터법
Outer Diameter (mm): 10.0
Outer Diameter (in): 0.37
Approximate Overall Length (mm): 233.0
Material: Steel,Alloy Copper
더 보기
부품 번호 107-4341의 호환 가능 모델

매립용 콤팩터

836

휠 로더

988F II 988F

휠 도저

834B

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료