Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품실, 개스킷 및 오 링기타 실107-9965: 1mm 두께의 강철 심
하드웨어, 실, 및 소모품실, 개스킷 및 오 링기타 실107-9965: 1mm 두께의 강철 심
107-9965: 1mm 두께의 강철 심

브랜드: Cat

제품 이미지
107-9965: 1mm 두께의 강철 심
107-9965: 1mm 두께의 강철 심
107-9965: 1mm 두께의 강철 심
107-9965: 1mm 두께의 강철 심
107-9965: 1mm 두께의 강철 심

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 107-9965 사양

측정 단위

미국미터법
두께(mm): 1.0
두께(in): 0.04
외부 직경(mm): 165.0
외부 직경(in): 6.41
자재: 경화 강철
내부 직경(mm): 111.0
내부 직경(in): 4.37
구멍 크기(mm): 18
구멍 크기(in): 0.71
더 보기
부품 번호 107-9965의 호환 가능 모델

굴삭기

318E L 317B LN 316F L 318D2 317 N 317-A M315F 315-A 316F 315B L 315D L 317 M317F 315-A L 315B 315C 318D2 L 318F L 318D L 316E L M318F 315F LCR 318 GC 318F 319 315B FM L M312 317B L M315 323D L 317 GC 317-A N

버킷

BUCKET

휠형 굴삭기

M315C M315D M315D2 M317D2 M316C M316F M316D M313C M313D M314F M318C M318F M318 M319 M316 M317

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료