Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.
회원가입
Caterpillar
여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.
업그레이드 및 수리 키트업그레이드 키트정비 개선109-5199: 터빈 프리클리너 설치 키트
업그레이드 및 수리 키트업그레이드 키트정비 개선109-5199: 터빈 프리클리너 설치 키트
109-5199: 터빈 프리클리너 설치 키트

Cat® Turbine Precleaner Installation Kit enhances efficiency by preventing the entry of large particles and contaminants into the engine's air intake

브랜드: Cat

제품 이미지
109-5199: 터빈 프리클리너 설치 키트
109-5199: 터빈 프리클리너 설치 키트

Cat® Turbine Precleaner Installation Kit enhances efficiency by preventing the entry of large particles and contaminants into the engine's air intake

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
이 키트에 포함된 부품

결과가 없습니다.

109-5198: Pipe Assembly
109-5198: Pipe Assembly수량: 1
7W-2478: 1.4 mm 두계 프리클리너 엘보 플랜지 개스킷
7W-2478: 1.4 mm 두계 프리클리너 엘보 플랜지 개스킷수량: 1
107-7495: 댐퍼
107-7495: 댐퍼수량: 2
8T-4896: 2.5mm 두께의 하드 와셔
8T-4896: 2.5mm 두께의 하드 와셔수량: 2
9B-7237: 3/8''-16 x 1 1/4'' 육각 헤드 볼트
9B-7237: 3/8''-16 x 1 1/4'' 육각 헤드 볼트수량: 4
8T-2502: 3/8인치-16 x 1 1/8인치 육각 헤드 볼트
8T-2502: 3/8인치-16 x 1 1/8인치 육각 헤드 볼트수량: 2
163-5764: Pipe Assembly
163-5764: Pipe Assembly수량: 1
4W-5596: 우회 밸브 커버
4W-5596: 우회 밸브 커버수량: 1
5P-1075: 10.2mm 내부 직경 와셔
5P-1075: 10.2mm 내부 직경 와셔수량: 4
1-9/9 표시
설명사양호환 모델
부품 번호 109-5199 사양
Material: Anti-Sieze Compound Mixed: Metal
더 보기
부품 번호 109-5199의 호환 가능 모델

배관

589

트랙형 트랙터

D9R D9N

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료