Caterpillar

장비 선택

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음. 다시 시도하십시오.
회원가입
Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

장비 선택

하드웨어, 실, 및 소모품링키지 핀 및 슬리브 베어링링키지 핀120-9337: 57.1mm 외경 링키지 핀
하드웨어, 실, 및 소모품링키지 핀 및 슬리브 베어링링키지 핀
120-9337: 57.1mm 외경 링키지 핀
120-9337: 57.1mm 외경 링키지 핀

조향 실린더용 Cat® 57.1mm 외경 링키지 핀

브랜드: Cat

제품 이미지
120-9337: 57.1mm 외경 링키지 핀
120-9337: 57.1mm 외경 링키지 핀
120-9337: 57.1mm 외경 링키지 핀
120-9337: 57.1mm 외경 링키지 핀
120-9337: 57.1mm 외경 링키지 핀

조향 실린더용 Cat® 57.1mm 외경 링키지 핀

브랜드: Cat

이 부품이 적합하거나 수리 옵션이 있는지 알아보려면 장비를 추가하십시오.
이것이 적합할까요?이 부품이 적합하거나 수리 옵션이 있는지 알아보려면 장비를 추가하십시오.
장비 추가
이것이 적합할까요? 아니면 수리가 필요하신가요? 이 부품이 적합하거나 수리 옵션이 있는지 알아보려면 장비를 추가하십시오.
가격 확인
가격 확인
로그인 후 판매가 확인하기
보증 정보
반품 정책
함께 자주 구매하는 제품
120-9337120-9337
5J-14465J-1446
3G-33213G-3321
모든 부품 부기
다이어그램설명사양호환 모델
120-9337용 부품 다이어그램
상세 부품 다이어그램 보기
장비 추가
부품 번호 120-9337 사양

측정 단위

미국미터법
자재: 강철
핀 유형: 테이퍼형 히치 핀
도금: 비도금
핀 직경(mm): 57
핀 직경(in): 2.24
길이(mm): 155
길이(인치): 6.1
제거 지원/기능: 풀러 구멍
더 보기
부품 번호 120-9337의 호환 가능 모델

토공 콤팩터

825G II 825H 825G 825K 825 826H 826K 826 826G 826G II

휠 도저

824G II 824 824H 824G 824K

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료

전문가와 채팅하기