Caterpillar

장비 선택

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음. 다시 시도하십시오.
회원가입
Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

장비 선택

하드웨어, 실, 및 소모품실, 개스킷 및 오 링오 링121-8112: 2 x 16mm 70A NBR O-Ring
하드웨어, 실, 및 소모품실, 개스킷 및 오 링오 링
121-8112: 2 x 16mm 70A NBR O-Ring
121-8112: 2 x 16mm 70A NBR O-Ring

O-Ring

브랜드: Cat

제품 이미지
121-8112: 2 x 16mm 70A NBR O-Ring
121-8112: 2 x 16mm 70A NBR O-Ring
121-8112: 2 x 16mm 70A NBR O-Ring
121-8112: 2 x 16mm 70A NBR O-Ring
121-8112: 2 x 16mm 70A NBR O-Ring

O-Ring

브랜드: Cat

이 부품이 적합하거나 수리 옵션이 있는지 알아보려면 장비를 추가하십시오.
이것이 적합할까요?이 부품이 적합하거나 수리 옵션이 있는지 알아보려면 장비를 추가하십시오.
장비 추가
이것이 적합할까요? 아니면 수리가 필요하신가요? 이 부품이 적합하거나 수리 옵션이 있는지 알아보려면 장비를 추가하십시오.
가격 확인
가격 확인
로그인 후 판매가 확인하기
보증 정보
반품 정책
함께 자주 구매하는 제품
121-8112121-8112
6V-39226V-3922
6V-83976V-8397
모든 부품 부기
다이어그램설명사양호환 모델
121-8112용 부품 다이어그램
상세 부품 다이어그램 보기
장비 추가
부품 번호 121-8112 사양

측정 단위

미국미터법
Cross Section Diameter (mm): 2
Cross Section Diameter (in): 0.079
Inside Diameter (mm): 16
Inside Diameter (in): 0.63
자재: 니트릴(NBR),NBR(70),니트릴/NBR/HNBR/XNBR 고무,NBR - 니트릴
Material Hardness: 70A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Compatible With: Alpha-Olefin base synthetic lubricants; Ethylene Glycol; Hydrocarbon fuels; Petroleum base lubricants; Silicone oils and greases; Water, water base engine coolants
더 보기
부품 번호 121-8112의 호환 가능 모델

굴삭기

MH3022 MH3024 M315F M317F M325D MH M318F MH3040 M312 M315 M318 M325D L MH M320

휠형 굴삭기

M323F M325C MH M313-07 M315C M315D MH3040 M315D2 M322D MH M317D2 M320F M314-07 M316C M316F M316D M320D2 M322D2 M324D2 MH M313C M314 MH3026 M313D M315 M322D2 MH MH3024 M318D MH M322F M314F M322D M322C M330D M318D M322 M318C M320 M318F M315GC M318 M319 M316 M317 M318C MH

집게차

MH3050 M325D MH MH3022 MH3024 MH3032 MH3040 M325D L MH

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료

전문가와 채팅하기