제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
재생
반품 불가
키트
교체 완료
부품 번호 129-9454에 대한 설명
설명: Cat® 플랜지 커넥터 및 플랜지 클램프는 최고 수준의 품질, 안정성 및 내구성을 유지합니다. 이러한 플랜지 구성품은 정확한 허용 오차로 제조되어 연결부에 누출이 발생하지 않습니다. 각 Cat 플랜지 커넥터 및 플랜지 클램프는 작동 압력, 주기적인 부하 및 부식 방지에 대한 업계 표준을 충족하거나 능가하도록 설계되어 오랜 수명과 적절한 장비 기능을 보장합니다.
특성: • 유체 운반 튜브 및 호스 연결 구성품 • 업계 표준 부품의 성능을 충족하거나 능가하도록 설계되어 누출 없는 연결을 제공합니다. • 제공된 이미지는 참조용일 뿐입니다. 플랜지 구성품 구조는 표시된 이미지와 약간 다를 수 있지만 부품은 OEM 부품과 상호 교환되도록 설계되었습니다.
작업: 플랜지 커넥터 및 플랜지 클램프는 유체 운반 호스와 튜브를 다른 계통 구성품에 연결하도록 설계되었습니다. 자세한 내용은 소유자 매뉴얼을 참조하거나 현지 Cat 지점에 문의하십시오.
경고:본 제품은 납 및 납 화합물을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 납 및 납 화합물은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
부품 번호 129-9454 사양
측정 단위
미국
미터법
플랜지 유형:
캡티브
커넥터 유형:
2볼트 플랜지
자재:
주철
구멍 크기(in):
0.43(4X)
길이(인치):
5.43
폭(in):
4.45
플랜지 구멍 간 거리(in):
4.57
부품 번호 129-9454의 호환 가능 모델
발전기 세트
C175-16 C175-16GENSET C175-20
선박용 엔진
C175-16
석유 엔진
3512E 2016 C175-16
선박용 보조
C32B
기관차 엔진
C175-16 C175-20
엔진
3512E C175-16 C175-20 3516E
휠 로더
994D
오프 하이웨이 트럭
793 793D 798 794 AC 796 AC 793F 798 AC
펌퍼
SPF743
산업용 엔진
C175-16 G3520
트럭
795F XQ 793F AC 793F CMD 793D 797F 793C 797 793F 795F AC 794 AC 793F OEM 797B 793F XQ
장착 - 장비에 맞는 제품 확인
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.
장착 - 장비에 맞는 제품 확인
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.
부품을 찾으려면 장비 추가
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.
부품을 찾으려면 장비 추가
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.