홈워크숍 공급품툴플라이어136-1452: 고정링 플라이어
홈136-1452: 고정링 플라이어

부품 번호 136-1452에 대한 설명

설명:
대형 고정 링을 압축하거나 확장하는 데 사용되는 교체 가능한 팁 플라이어.
이중 래칫은 손의 압력 없이 주어진 지점에서 핸들을 고정할 수 있도록 잠급니다.
플라이어 팁 사이의 간격 범위는 완전 폐쇄 시 12.7mm(0.50인치)에서 완전 개방 시 76.0mm(3.00인치)입니다.

특성:
• 대형 래칫-잠금 플라이어
• 유형: 내부
• 스타일: 스트레이트 팁
• 팁 크기(in): 0.12
• 팁 크기(mm): 3.05
• 팁 스타일: 교체 가능

작업:
자세한 내용은 소유자 매뉴얼을 참조하거나 현지 Cat 지점에 문의하십시오.

경고:암 및 생식기능 장애 - www.P65Warnings.ca.gov

부품 번호 136-1452 사양

측정 단위

    메모:

    대형 래칫-잠금 플라이어

    스타일:

    직선 교체식 팁

    팁 크기(in):

    0.12

    유형:

    내부

    길이(인치):

    16.0

키

키

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료