제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
재생
반품 불가
키트
교체 완료
이것이 적합할까요?
이 부품이 적합하거나 수리 옵션이 있는지 알아보려면 장비를 추가하십시오.
부품 번호 153-6853에 대한 설명
설명: Cat 오링은 조립 중 홈에 안착되고 압축되도록 설계되어 결합 부품 사이에 밀폐 요소를 제공하여 장비 누출을 방지합니다.
특성: • 오링 실 • 오염 물질의 침투를 방지합니다.
작업: 연료 분사, 터보차저 어셈블리, 오일 팬 어셈블리, 펌프 어셈블리 및 개스킷 키트에 사용됩니다. 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하거나 가까운 Cat 지점에 문의하십시오.
경고:본 제품은 인체 흡입이 가능한 크기의 미결합 입자 형태의 카본 블랙을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 카본 블랙은 캘리포니아 주에서 암을 유발하는 것으로 알려져 있다. 또한 본 제품은 퍼플루오로옥탄산(PFOA)에 노출될 수 있다. 퍼플루오로옥탄산(PFOA)은 캘리포니아 주에서 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
부품 번호 153-6853 사양
측정 단위
미국
미터법
Cross Section Diameter (in):
0.094
Inside Diameter (in):
0.583
전체 폭(in):
0.8
자재:
플루오로엘라스토머(FKM) 고무, 엘라스토머 플라스틱, 부식 방지액
전체 높이(in):
0.075
전체 길이(in):
0.8
Material Hardness:
70A
Polymer:
FKM (Fluorocarbon)
부품 번호 153-6853의 호환 가능 모델
발전기 세트
C2.2DE18E3 C2.2 D20 XQ35 D25 D30 XQ20T4F C2.2 GEN S C1.1DE9.5 C1.1 C1.5 XQP20