Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

호스 및 튜브어댑터, 커플링 및 피팅커플링155-2887: Reusable Coupling
호스 및 튜브어댑터, 커플링 및 피팅커플링155-2887: Reusable Coupling
155-2887: Reusable Coupling

Cat® XT Spiral Reusable Coupling - 90 Degree Code 62

브랜드: Cat

fallback-image
155-2887: Reusable Coupling

Cat® XT Spiral Reusable Coupling - 90 Degree Code 62

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 155-2887 사양

측정 단위

미국미터법
Connector: Reusable
Material: STEEL,Alloy Copper,Alloy Zinc
Coating: Zinc Plated
Shape: 90 Deg
Connector Type: -20 CODE 62 FLANGE
Drop Length (mm): 73.0
Drop Length (in): 2.87
Length (mm): 147.0
Length (in): 5.79
Cut-Off Factor (mm): 70.0
Cut-Off Factor (in): 2.76
Recommended Hose Size (mm): 31.8
Recommended Hose Size (in): 1.25
Compatible With: SAE 100R12
Seal Type: NBR 4J-0522, FKM 190-7673
Description: Reusable Coupling 20XT5ES-R
Applications: Reusable Coupling for use with hydraulic hose. For additional information contact your CAT local dealer
더 보기
부품 번호 155-2887의 호환 가능 모델

이 부품의 호환 가능성 정보가 현재 없습니다.

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료