Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

운전실운전실 시야창문 및 유리162-2190: 캐빈 도어 유리
운전실운전실 시야창문 및 유리162-2190: 캐빈 도어 유리
162-2190: 캐빈 도어 유리

Cat® Operator Cabin Door Glass Ensure a Secure Fit, Preventing Ingress of Dust, Water, and Noise into the Cabin

브랜드: Cat

제품 이미지
162-2190: 캐빈 도어 유리
162-2190: 캐빈 도어 유리
162-2190: 캐빈 도어 유리
162-2190: 캐빈 도어 유리
162-2190: 캐빈 도어 유리

Cat® Operator Cabin Door Glass Ensure a Secure Fit, Preventing Ingress of Dust, Water, and Noise into the Cabin

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 162-2190 사양

측정 단위

미국미터법
전체 폭(in): 11.61
전체 길이(mm): 431.6
두께(mm): 5.0
자재: 유리 세라믹
전체 폭(mm): 294.9
두께(in): 0.2
전체 길이(in): 16.99
더 보기
부품 번호 162-2190의 호환 가능 모델

콤팩트 휠 로더

910G 914G

통합형 툴 캐리어

IT38G IT14G IT28G IT38G II

휠 로더

938G II 924GZ 938G 928G 924G

진동 콤팩터

CP-64 CP-663E CS-56 CP-44 CS-433E CS-663E CP-433E CS-683E CS-423E CS-54 CS-76 CS-74 CP-54 CP-563E CP-76 CS-583E CP-563D CP-56 CP-573E CP-533D CS-531D CS-563D CS-563E CP-533E CS-573E CS-533D CS-533E CS-44 CP-74 CS-64

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료