Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사173-8341: 장비 나사 - 평면 헤드
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사173-8341: 장비 나사 - 평면 헤드
173-8341: 장비 나사 - 평면 헤드

미터식 보통 나사산 UNC

브랜드: Cat

제품 이미지
173-8341: 장비 나사 - 평면 헤드
173-8341: 장비 나사 - 평면 헤드

미터식 보통 나사산 UNC

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 173-8341 사양

측정 단위

미국미터법
나사산 크기(직경 x 피치)(mm): M12x1.75
자재: 합금강
Bolt Length (in): 2.362
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M12
Grip Length (mm): 30.0
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Bolt Type: Countersunk (Flat)
Grip Length (in): 1.181
Bolt Length (mm): 60.0
Hand of Thread: RH
더 보기
부품 번호 173-8341의 호환 가능 모델

작업 툴

S308 VHS-10 S305

휠형 로더

972 XE 950GC 972M XE 966 XE 980 XE 962M Z 962 966XE 980 982XE 982 966M XE 980XE 980GC 966L 966 966M 962L 950M 972M 950 950L 962M 972 972L 980L 982 XE 982M 972XE 950 GC 980M 950M Z 966 GC

확장된 광산용 제품

7495 HF 7495

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료