제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
재생
반품 불가
키트
교체 완료
부품 번호 175-7903에 대한 설명
설명: 오링은 정적 실링 및 일부 동적 작업에 사용됩니다.
특성: Cat® 오링은 Cat 엔진 및 장비에서 볼 수 있는 유체, 온도 및 압력에 적합한 재료로 만들어집니다. 소재는 마모 및 입출에 내성이 있고, 실 압축 영구 변형에 대해 탁월한 내성을 제공합니다. 또한 특정 Cat 오링은 실 설치 중 실 비틀림 및 절단을 최소화하기 위해 PTFE로 코팅되어 있습니다.
당사의 오링 치수는 엄격한 허용 오차로 일관되게 유지되어, 필요한 실 압축으로 실 홈에 적절하게 결합됩니다.
다양한 크기와 소재의 2,500종 이상에 달하는 Cat 오링은 Cat 및 기타 이동식 장비 오링 요구 사항에 가장 적합한 솔루션입니다.
Cat 밀폐 계통은 가격대가 더 높은 부품을 누출 및 오염으로부터 보호합니다. 순정 Cat 실로 투자를 보호하십시오.
경고:이 제품은 1,3-부타디엔을 포함한 화학 물질에 노출시킬 수 있다. 1,3-부타디엔은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
부품 번호 175-7903 사양
측정 단위
미국
미터법
횡단면 직경(in):
0.139
내부 직경(in):
4.734
자재:
NBR - 니트릴, NBR(90), NBR(니트릴 부타디엔), 니트릴/NBR/HNBR/XNBR 고무, 폴리테트라플루오로에틸렌(PRFE) 플라스틱
호환 장치:
내마모성, 알파 올레핀 계열 합성 윤활유, 에틸렌 글리콜, 탄화수소 연료, 석유 계열 윤활유, 실리콘 오일 및 그리스, 물, 수성 엔진 냉각수, ORFS, STORS 실
대시 크기(in):
248
Material Hardness:
90A
Polymer:
NBR (Nitrile butadiene)
부품 번호 175-7903의 호환 가능 모델
로터리 드릴
MD6250 MD6200
모터 그레이더
24H 24M 24
트랙 로더
953C
텔레핸들러
TH330B
휠 트랙터
633E II 623G 623F 651E 657E 621F 611 621G 627G 627F 615C II 631E 631G 637G 637E
굴삭기
352F 345B II 345B L 349F LXE 349D L 349D2 L 345C L 349E L 349E L VG 345C 345D 345D L 349F L 349D2 352F-VG 349D
모바일 유압 전원 장치
345C L
통합형 툴 캐리어
IT38G II IT24F IT38H IT38G IT38F IT28G IT28F
매립용 콤팩터
836 826G II 826G 826H
휠 로더
928G 988F II 924GZ 928HZ 924HZ 990 924G 988F 992D 928F 938H 990 II