Caterpillar

장비 선택

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음. 다시 시도하십시오.
회원가입
Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

장비 선택

183-5527: SOCKET HEAD BOLT
183-5527: SOCKET HEAD BOLT
183-5527: SOCKET HEAD BOLT

HEX SOCKET HEAD CAP SCREW / BOLT

브랜드: Cat

제품 이미지
183-5527: SOCKET HEAD BOLT
183-5527: SOCKET HEAD BOLT
183-5527: SOCKET HEAD BOLT
183-5527: SOCKET HEAD BOLT
183-5527: SOCKET HEAD BOLT

HEX SOCKET HEAD CAP SCREW / BOLT

브랜드: Cat

가격 확인
가격 확인
로그인 후 판매가 확인하기
보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
183-5527용 부품 다이어그램
상세 부품 다이어그램 보기
장비 추가
부품 번호 183-5527 사양

측정 단위

미국미터법
Thread Size (in - TPI) (in): 5/8-18
Bolt Length (in): 1.25
Drive Type: INTERNAL HEX
Head Height (in): 0.63
Grip Length (in): 0.111
Drive (in): 1/2
Head Diameter (in): 0.94
자재: 코팅액,강철,합금강
Bolt Type: Socket Head
Material Description: ASTM A574. Head Marking - A574 (180 ksi Ultimate Tensile Strength)
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x18
Bolt Length (mm): 31.75
Grip Length (mm): 2.82
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Hand of Thread: RH
더 보기
부품 번호 183-5527의 호환 가능 모델

굴삭기

320D FM 320C

FOREST PRODUCTS

HF222 HF221 SC-57 HF181 SS-56 HF201 543

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료

전문가와 채팅하기