Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어기타 핀191-3107: PIN
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어기타 핀191-3107: PIN
191-3107: PIN

브랜드: Cat

제품 이미지
191-3107: PIN
191-3107: PIN

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 191-3107 사양

측정 단위

미국미터법
Diameter (mm): 3.0
Pin Length (in): 0.953
Pin Length (mm): 24.2
Diameter (in): 0.118
Pin Type: Plain
Material: Carbon Steel
Cross Holes: No
더 보기
부품 번호 191-3107의 호환 가능 모델

굴삭기

322B L 345B II 345B L 325B L 320B 320B FM LL 320B N 320B L 320B LU 345B II MH 320B LL 330B 322B 325B 330B L 345B 320B U 321B

휠형 굴삭기

W330B W345B II

트랙 펠러 번처

1090 521B 532 TK732 1190T 2590 2390 2391 522B 541 TK1051 TK722 552 2 TK721 1290T TK752 TK751 1390 1190 551 552 511 TK711 541 2 TK741 2491 2290 522 521

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료