Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치너트196-7642: 3/8" 연료 라인 시동 플러그 압축 너트
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치너트196-7642: 3/8" 연료 라인 시동 플러그 압축 너트
196-7642: 3/8" 연료 라인 시동 플러그 압축 너트

Cat® 3/8" Start Plug Compression Nut holds the fuel line in place and prevents it from disconnecting or becoming loose due to vibration

브랜드: Cat

제품 이미지
196-7642: 3/8" 연료 라인 시동 플러그 압축 너트
196-7642: 3/8" 연료 라인 시동 플러그 압축 너트

Cat® 3/8" Start Plug Compression Nut holds the fuel line in place and prevents it from disconnecting or becoming loose due to vibration

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 196-7642 사양

측정 단위

미국미터법
Thickness (mm): 10.6
Thickness (in): 0.417
Thread: RH Fine
Nut Type: Hex
Thread Size (in - TPI) (in): 3/8-24
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x24
Drive (in): 0.437
Drive (mm): 11.11
Hand of Thread: RH
더 보기
부품 번호 196-7642의 호환 가능 모델

발전기 세트

3056 C2.2 3054

선박용 엔진

3056

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료