Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

차대압연 구성품스프로킷 및 세그먼트세그먼트197-9673: 5 이빨 스프로킷 세그먼트
차대압연 구성품스프로킷 및 세그먼트세그먼트197-9673: 5 이빨 스프로킷 세그먼트
197-9673: 5 이빨 스프로킷 세그먼트

Cat® 스프로킷 세그먼트는 트랙 시스템의 구성 요소로, 트랙 링크와 맞물리는 톱니를 특징으로 하여 트랙 기계에서 모션을 가능하게 합니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
197-9673: 5 이빨 스프로킷 세그먼트
197-9673: 5 이빨 스프로킷 세그먼트
197-9673: 5 이빨 스프로킷 세그먼트
197-9673: 5 이빨 스프로킷 세그먼트
197-9673: 5 이빨 스프로킷 세그먼트

Cat® 스프로킷 세그먼트는 트랙 시스템의 구성 요소로, 트랙 링크와 맞물리는 톱니를 특징으로 하여 트랙 기계에서 모션을 가능하게 합니다.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 197-9673 사양

측정 단위

미국미터법
스프로킷 볼트 수: 4.0
볼트 크기(mm): 17.8
스프로킷 이빨 수: 5.0
볼트 크기(in): 17.8
스프로킷 세그먼트 수: 5.0
Back Lash (in): 0.335
Sound Segment: No
Inner Radius (mm): 303.5
Relieved: No
Pitch Circle Radius (in): 16.052
Pocket Angle (degrees): 56
Track Pitch (mm): 202.79
Pitch (in): 7.984
Pitch (mm): 202.79
Inner Radius (in): 11.949
Packing Offset Radius (mm): 406.15
Bushing Radius (in): 1.433
Bushing Radius (mm): 36.4
Packing Offset Radius (in): 15.99
Material Type: Tough Steel
Bolt Circle Radius (in): 12.874
Sprocket Mounting Type: Offset
Material: Alloy Steel
Bolt Circle Radius (mm): 327
UC System: HD
Bolt Thread Size: 0.625
Tooth Width (in): 3.071
Tooth Width (mm): 78
Number of Teeth: 5
Number of Bolts: 4
Pitch Circle Radius (mm): 407.72
Tip Radius (mm): 410.0
Back Lash (mm): 8.5
Tip Radius (in): 16.142
더 보기
부품 번호 197-9673의 호환 가능 모델

트랙 로더

963C

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료