D6H XL D6H XR D6GC D6H II D3C II D10 D7R LGP D8 GC D6R XL D9 GC D4H III D3C III D4C III D3B D3C D4B D5H XL D5C III D4H D8GC D4C D5C D5M D5H D6C D6R D6M D6H D7R D7H D8R D8L D8N D6R STD D9R D9L D9N D4H XL D4C II D10N D11N D7R XR
토양 다짐 장비
825C 815B
백호
D3 931
CHALLENGER
70C 65 75 65C 65B 65E 65D 75D 75C 75E 85C 85E 95E
굴삭기
320-A L 325-A 322N 325 LN 322-A LN 212B 325 L 206B 322-A L 322-A N 325-A LN 325-A L 322 LN 322 L 211B 320 L
산업용 엔진
3116
굴절식 트럭
D550B D44B D20D D35HP D250D D400D D400 D40D
리퍼 흙갈퀴
12G 140G 16G 130G
엔진 - 장비
3116 3114
트랙 스키더
D5HTSK II D4HTSK III 527 517
부품 번호 1P-8116에 대한 설명
설명: 오링은 정적 실링 및 일부 동적 작업에 사용됩니다.
특성: Cat® 오링은 Cat 엔진 및 장비에서 볼 수 있는 유체, 온도 및 압력에 적합한 재료로 만들어집니다. 소재는 마모 및 입출에 내성이 있고, 실 압축 영구 변형에 대해 탁월한 내성을 제공합니다. 또한 특정 Cat 오링은 실 설치 중 실 비틀림 및 절단을 최소화하기 위해 PTFE로 코팅되어 있습니다.
당사의 오링 치수는 엄격한 허용 오차로 일관되게 유지되어, 필요한 실 압축으로 실 홈에 적절하게 결합됩니다.
다양한 크기와 소재의 2,500종 이상에 달하는 Cat 오링은 Cat 및 기타 이동식 장비 오링 요구 사항에 가장 적합한 솔루션입니다.
Cat 밀폐 계통은 가격대가 더 높은 부품을 누출 및 오염으로부터 보호합니다. 순정 Cat 실로 투자를 보호하십시오.
작업: 오링은 Cat 장비 및 엔진에서 많은 정적 및 동적 조인트에 사용됩니다.
경고:이 제품은 1,3-부타디엔을 포함한 화학 물질에 노출시킬 수 있다. 1,3-부타디엔은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.