D400E D400D D350E D35HP D350E II D400 D40D 740 D400E II 735
엔진 - 장비
C27 3408
부품 번호 206-7331에 대한 설명
설명: Cat® 나사산 캡과 플러그는 최고 수준의 품질과 안정성을 유지합니다. 이러한 캡과 플러그는 정확한 허용 오차로 제조되어 연결부에 누출이 발생하지 않습니다. 각각의 Cat 나사산 캡과 플러그는 작동 압력, 어셈블리 토크 기능 및 부식 방지에 대한 업계 표준을 충족하거나 능가하도록 설계되어 오랜 수명과 적절한 장비 기능을 보장합니다.
특성: • 유체 이송 계통 구성품 • 플러그에는 금속 파편과 오염 물질을 모으는 자석이 포함되어 있습니다. • 업계 표준 부품의 성능을 충족하거나 능가하도록 설계되어 누출 없는 연결을 제공합니다. • 편의를 위해 다양한 드라이브 유형과 함께 사용 가능(내부 육각, 외부 육각, 정사각형 등) • 제공된 이미지는 참조용일 뿐입니다. 캡 또는 플러그 구조는 표시된 이미지와 약간 다를 수 있지만 부품은 OEM 부품과 호환되도록 설계되었습니다.
작업: 나사산 캡과 플러그는 다른 유체 계통 구성품과 적절하게 조립될 때 유체 흐름을 멈추고 압력을 유지하도록 설계되었습니다. 자세한 내용은 소유자 매뉴얼을 참조하거나 현지 Cat 지점에 문의하십시오.
경고:본 제품은 납 및 납 화합물을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 납 및 납 화합물은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.