설명: 방진 마운트는 계통을 부착 및 배치하고, 변위를 수용하고, 주변 구조물(진동, 충격, 소음)에서 구성품을 분리하는 데 사용됩니다.
플레이트형 마운트는 볼트 결합 조인트를 쉽게 부착할 수 있도록 플랜지와 내부 슬리브가 통합되어 있습니다. 이 마운트는 중앙 보어를 통해 설치되며, 2개 또는 4개의 플랜지 볼트로 부착됩니다.
특성: Cat® 장착 계통은 장착되는 구성품의 응력과 변형을 줄여서 내구성과 성능 수명을 늘리고 운전자의 편안함에 기여하도록 설계되었습니다. 전체 계통(마운트 설계, 소재 선택, 배치, 하드웨어 등)은 해당 용도의 요구 사항을 충족하도록 최적화되고 검증되었습니다.
플레이트형 마운트는 일반적으로 축 방향의 정적 부하를 지지하는 데 사용되며, 큰 외경의 반동 와셔는 변위를 제한하는 데 사용할 수 있습니다.
적용 분야: 플레이트형 마운트는 다양한 Cat 계통 설치에 사용되며, 전기 패널/박스, 냉각기 및 HVAC 구성품과 같이 판금과 관련된 연결에서 잘 작동합니다.
경고:본 제품은 니켈 및 니켈 화합물을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 니켈 및 니켈 화합물은 캘리포니아 주에서 암을 유발하는 것으로 알려져 있다. 또한, 본 제품은 에틸렌 글리콜(섭취)을 포함하고 있다. 에틸렌 글리콜(섭취)은 캘리포니아 주에서 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.