Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

유압기타 유압 구성품209-6002: 유압 탱크 스크린
유압기타 유압 구성품209-6002: 유압 탱크 스크린
209-6002: 유압 탱크 스크린

Cat® 유압 스크린

브랜드: Cat

제품 이미지
209-6002: 유압 탱크 스크린
209-6002: 유압 탱크 스크린
209-6002: 유압 탱크 스크린
209-6002: 유압 탱크 스크린
209-6002: 유압 탱크 스크린

Cat® 유압 스크린

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 209-6002 사양

측정 단위

미국미터법
자재 설명: 강철
길이(mm): 137.0
외부 직경(mm): 125.0
나사산 크기(mm): M10X1.5 THD
길이(인치): 5.37
외부 직경(in): 4.92
Material: Carbon Steel
더 보기
부품 번호 209-6002의 호환 가능 모델

굴삭기

312D2 312D2 GC 311D LRR 318E L 312D L 313 GX 316F L 318D2 316 GC 313 GC 314D LCR 313F GC 312E 312F 316F 312C 312D 314E LCR 319D L 315D L 316 GX 312 GX 317 313F LGC 313 319D 312 GC 315C 318D2 L 314D CR 312F GC 313D2 GC 311C 318F L 318D L 312D2 L 312C L 316E L 312E L 313D2-GC 315F LCR 318 GC 313D2 318F 314E CR 314C 313D2 LGP 319D LN 313F L 317 GC 311F LRR 314F CR 313F 313D

부하 견인 덤프

OTHER

진동 콤팩터

CB-536D

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료