장비 추가
지점 선택
로그인
가격 및 재고 현황
이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.
제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
Cat® 베어링
브랜드: Cat
오프 하이웨이 트럭
D10R 773GC 773
채석장 트럭
773E 775D
트럭
773E 773D 775F 773F 775E 773B 775D
설명:최종 드라이브 그룹을 위한 서비스 구성품입니다.특성:• 소재 : 브론즈• 숄더 직경: 111mm (4.370인치)• 내부 직경: 88mm (3.464인치)• 외경: 130 mm (5.118 in)• 너비: 45mm (1.771인치)작업:자세한 내용은 소유자 매뉴얼을 참조하거나 현지 Cat 지점에 문의하십시오.
측정 단위
더욱 쉬워진
예방 정비.
250, 500 및 1,000시간 주기로 정비하는 장비 유형에 사용할 수 있는 완전한 정비 키트.