242-7477: 8.10mm 엘보우 1개 및 스트레이트 커플링 호스 1개
홈호스 및 튜브호스, 호스 어셈블리 및 호스 구성품중간 압력 호스242-7477: 8.10mm 엘보우 1개 및 스트레이트 커플링 호스 1개
홈242-7477: 8.10mm 엘보우 1개 및 스트레이트 커플링 호스 1개

242-7477: 8.10mm 엘보우 1개 및 스트레이트 커플링 호스 1개

중압 고온 중간 테프론 라인 호스

브랜드: Cat

제품 이미지

242-7477: 8.10mm 엘보우 1개 및 스트레이트 커플링 호스 1개
242-7477: 8.10mm 엘보우 1개 및 스트레이트 커플링 호스 1개
242-7477: 8.10mm 엘보우 1개 및 스트레이트 커플링 호스 1개
242-7477: 8.10mm 엘보우 1개 및 스트레이트 커플링 호스 1개

키

키

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료