Caterpillar

장비 선택

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음. 다시 시도하십시오.
회원가입
Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

장비 선택

유압유압 실린더 및 구성품기타 실린더 구성품244-4509: 168.9mm OD Tilt Cylinder Piston
유압유압 실린더 및 구성품기타 실린더 구성품
244-4509: 168.9mm OD Tilt Cylinder Piston
244-4509: 168.9mm OD Tilt Cylinder Piston

Cat® Tilt Cylinder Piston transforms hydraulic pressure into pushing force, moves inside the tilt cylinder to adjust the attachment angle during lifting

브랜드: Cat

제품 이미지
244-4509: 168.9mm OD Tilt Cylinder Piston
244-4509: 168.9mm OD Tilt Cylinder Piston
244-4509: 168.9mm OD Tilt Cylinder Piston
244-4509: 168.9mm OD Tilt Cylinder Piston
244-4509: 168.9mm OD Tilt Cylinder Piston

Cat® Tilt Cylinder Piston transforms hydraulic pressure into pushing force, moves inside the tilt cylinder to adjust the attachment angle during lifting

브랜드: Cat

이 부품이 적합하거나 수리 옵션이 있는지 알아보려면 장비를 추가하십시오.
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
244-4509용 부품 다이어그램
상세 부품 다이어그램 보기
장비 추가
부품 번호 244-4509 사양

측정 단위

미국미터법
Height (in): 3.54
Outside Diameter (in): 6.64
Height (mm): 90
Outside Diameter (mm): 168.9
Material Description: Steel
Inside Diameter (mm): 63.5
Inside Diameter (in): 2.5
Material: Carbon Steel,Low Alloy Steel,Alloy Steel
더 보기
부품 번호 244-4509의 호환 가능 모델

휠 도저

950L 966XE 966K XE 966H 966M XE 966L 966 XE 966K 966 966 GC 966M

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료

전문가와 채팅하기