320C L 349 328D LCR 329D L 323F SA FM538 320D LN 324D FM 324D 324E 320E LRR 352 325F LCR 333 GC 320D2 323F LN 320C FM 326D L 324E L FM548 335F 323F 323D 320 320D L 326 330D2 320D FM RR 330 GC 325 323 329E L 325C L 323D SA 320D RR 322C 330 323D L 330D2 L 335 323D LN 333 323D2 324E LN 329D 330F L 329E 326D2 L 321C 326 GC 320E L 548 320D2 GC 325D FM 329F L 320D2 FM 335F LCR 325D L 320C 320D 320E 323 GC 323GC 320D GC 326D2 323E L 323D2 L 320D LRR 329E LN 321D LCR 326F L 323E SA 320E LN 323F OEM 320F L 330F 323E LN 326GC 329D2 L FM558 320D FM 326F 320D2 L 329D2 323F L 538 330F LN 324D L 330GC 320 GC 325C 326F LN 325D 320E RR 325F
설명: 백업 링은 고압 구성품에서 실 압출을 방지하고, 압력 서지로부터 전체 밀폐 계통의 수명을 보호하는 데 사용할 수 있습니다.
특성: Cat® 백업 링은 탄성중합체 실 및 결합 구성품과 함께 설계되었으며 고압 작업에서 밀폐 계통의 수명과 성능에 크게 기여합니다.
백업 링 치수는 실 홈과 결합 표면을 적절하게 연결하도록 엄격한 허용 오차로 일관되게 유지됩니다. 재료는 압력과 내마모성을 고려하여 선택됩니다.
백업 링은 분할형이거나 비분할형일 수 있습니다. 분할 링은 조립의 용이성을 위해 사용됩니다.
Cat 밀폐 계통은 가격대가 더 높은 부품을 누출 및 오염으로부터 보호합니다. 순정 Cat 실로 투자를 보호하십시오.
작업: 백업 링은 유압 펌프, 밸브 및 엔진 계통과 같은 고압 정적 및 동적 밀폐 구성품에 사용됩니다.
경고:이 제품은 벤젠을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 벤젠은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
링
브랜드: Cat
loading
부품 번호 247-8874 사양
측정 단위
미국미터법
Notes:
Dimensions and Material Descriptions provided for reference only. Color may differ from image.
Cross Section Width (in):
0.37
Material Description:
This plastic laminate provides good anti-friction, anti-wear performance in high shock or impact loading applications. Primarily used in semi-static or light rotational loads.