Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.
회원가입
Caterpillar
여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.
290-0304: 키트-유압
290-0304: 키트-유압
290-0304: 키트-유압

브랜드: Cat

fallback-image
생산 중단됨
290-0304: 키트-유압
교체 옵션을 지점에 문의하십시오.

브랜드: Cat

생산 중단됨
보증 정보
반품 정책
이 키트에 포함된 부품

결과가 없습니다.

129-4682: HOSE ASSEMBLY
129-4682: HOSE ASSEMBLY수량: 2
329-2398: Tube Assembly
329-2398: Tube Assembly수량: 1
329-2399: Fluid Carrying Tube Assembly
329-2399: Fluid Carrying Tube Assembly수량: 1
170-8553: M12-1.75 x 40mm 육각 소켓 헤드 볼트
170-8553: M12-1.75 x 40mm 육각 소켓 헤드 볼트수량: 4
4J-0520: 실 오링
4J-0520: 실 오링수량: 3
6V-9850: 11/16-16 x 11/16-16 나사산 90도 엘보 어댑터
6V-9850: 11/16-16 x 11/16-16 나사산 90도 엘보 어댑터수량: 1
202-4092: 붐 실린더 부하 제어 체크 밸브
202-4092: 붐 실린더 부하 제어 체크 밸브수량: 1
108-1784: 소켓 헤드 볼트
108-1784: 소켓 헤드 볼트수량: 4
3J-1907: 11.89mm 내경 실-오링
3J-1907: 11.89mm 내경 실-오링수량: 2
8T-4223: 내부 직경 13.5mm의 와셔
8T-4223: 내부 직경 13.5mm의 와셔수량: 4
6V-9836: 11/16인치 T자형 어댑터
6V-9836: 11/16인치 T자형 어댑터수량: 2
6V-8636: 19.05 mm 육각 유압 스트레이트 어댑터
6V-8636: 19.05 mm 육각 유압 스트레이트 어댑터수량: 1
6V-8397: 12.83mm 외경 유압 오링 페이스 실
6V-8397: 12.83mm 외경 유압 오링 페이스 실수량: 7
6V-9746: 씰-오링-ORFS
6V-9746: 씰-오링-ORFS수량: 1
6V-8724: 9/16-18 x 11/16-16 나사산 90도 엘보우 어댑터
6V-8724: 9/16-18 x 11/16-16 나사산 90도 엘보우 어댑터수량: 1
1-15/15 표시
설명사양호환 모델
부품 번호 290-0304에 대한 설명

이 부품의 설명은 아직 준비 중입니다.

부품 번호 290-0304 사양

이 부품의 사양은 아직 준비 중입니다.

부품 번호 290-0304의 호환 가능 모델

휠형 굴삭기

M316C M313C M315C

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료